The SIEGENIA TITAN AF tilt and turn hardware system is suitable for windows made of timber, timber-aluminium, PVC and aluminum with 16 mm hardware groove. Almost all opening types such as rectangular, arched-head, rounded-head, and angled-head windows can be installed as single and double-sash windows. Rectangular windows can be realised with 3 sashes.
The TITAN AF system makes use of all the benefits of the TITAN family, such as solutions for barrier free balcony doors with 0 mm thresholds. Resistance classes up to RC2 are possible without any problems – for all permissible window sizes.
TITAN AF provides a unique comfort mushroom cam. With its automatic height adjustment and roll function, our comfort mushroom cam continuously slides easily and precisely into the frame part, where it securely interlocks. That’s something only SIEGENIA offers.
Доступно в регионах:
| Европа |
|---|
Австрия |
Аландские острова |
Албания |
Андорра |
Беларусь |
Бельгия |
Болгария |
Босния и Герцеговина |
Великобритания |
Венгрия |
Германия |
Гернси |
Гибралтар |
Греция |
Дания |
Джерси |
Ирландия |
Исландия |
Испания |
Италия |
Кипр |
Латвия |
Литва |
Лихтенштейн |
Люксембург |
Мальта |
Молдова |
Монако |
Нидерланды |
Норвегия |
о-в Мэн |
Папский Престол (Государство-город Ватикан) |
Польша |
Португалия |
Россия |
Румыния |
Сан-Марино |
Северная Македония |
Сербия |
Словакия |
Словения |
Украина |
Фарерские о-ва |
Финляндия |
Франция |
Хорватия |
Черногория |
Чехия |
Швейцария |
Швеция |
Шпицберген |
Эстония |