Опубликуйте свои продукты
Kitchen Filler 350mm
Sigdal Kjøkken

Kitchen Filler 350mm

Door Uno White. - Flat with slightly rounded edge. - 16mm MDF. - Color NCS S 0500-N - Gloss 25 (variation between +/- 5)
Cпецификация
  • Filler panel. Mesaurements: 350x2420x16 (mm)
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка261110
  • Тип продукцииFiller
  • Группа продукцииFiller
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-03-28
  • Номер версии1
  • Высота (мм)2420
  • Ширина (мм)350
  • Глубина (мм)16
Ссылки
Связанные
  • Основной материалMDF
  • Разработано вНорвегия
  • Страна-производительНорвегия
  • Масса нетто (кг)8.7
Классификация
  • Категория BIMobjectКухня - Кухонные шкафы
  • Классификация IFCПредмет мебели
  • Код CSI MasterFormat 201412 35 30.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Kitchen Casework
  • Номер OmniClass23-21 19 00
  • Наименование OmniClassCasework
  • Код CSI UniFormat IIE2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings