Опубликуйте свои продукты
(BR) Flowbase G2
Signify Brazil

(BR) Flowbase G2

Um projeto de iluminação que garanta segurança e boa visibilidade é um elemento chave para o sucesso de qualquer projeto de túnel. O Philips FlowBase G2 combina design compacto, confiabilidade e preço acessível em um pacote completo para oferecer a solução de iluminação perfeita para qualquer aplicação em túneis.

Cпецификация
  • • Elevada eficácia luminosa para poupança de energia;

    • Qualidade e fiabilidade robustas;

    • Óptica profissional para aplicações em túneis;

    • Fácil instalação, equipada com suportes de montagem que podem ser ajustados +/60 graus;

    • Saída de luz de até 32Klm;

    • Eficiência típica 140lm/W;

    • Interface de dimerização de 1-10V;

    • 55K horas (L70B50 @35°C) de vida útil, - 40°C < Ta< 55°C Temperatura operacional;

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаflowbase-g2
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2025-02-24
  • Номер версии1
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Наружное оборудование
  • Классификация IFCОсветительные приборы

Доступно в регионах:

Южная Америка
Бразилия