Interior linear OptiField luminaire with single temperature white light
EvenBalance Essential White Powercore is a compact interior linear luminaire that is ideal for washing and grazing applications. OptiField technology delivers extremely uniform illuminance, providing smooth, even light and subtle shading—without hotspots or banding. Two beam spreads: Washing and Grazing, two lengths: 305 mm (1 ft) and 1219 mm (4 ft), and the ability to continuously rotate the luminaire up to 180° enable a high degree of flexibility.
Доступно в регионах:
| Азия |
|---|
Азербайджан |
Армения |
Бангладеш |
Британская территория в Индийском океане |
Бруней-Даруссалам |
Бутан |
Вьетнам |
Гонконг |
Грузия |
Индия |
Индонезия |
Казахстан |
Камбоджа |
Киргизия |
Китай |
Кокосовые острова |
Корейская Народно-Демократическая Республика |
Лаос |
Макао |
Малайзия |
Мальдивы |
Монголия |
Мьянма (Бирма) |
Непал |
Остров Рождества |
Пакистан |
Сингапур |
Таджикистан |
Таиланд |
Тайвань |
Туркменистан |
Узбекистан |
Филиппины |
Шри-Ланка |
Южная Корея |
Япония |