Exterior compact linear grazing luminaire with intelligent RGBA light
Graze Compact Powercore, RGBA is a high-performance, exterior linear luminaire designed to highlight architectural features like molding details, archways and windows up to two stories high. Graze Compact RGBA luminaires adds a separate amber LED which expands the available range of colors to include warmer tones such as rich gold, yellow, and orange shades. Multiple luminaire lengths and beam angles support a large range of façade or surface illumination applications. The brand new low-profile housing, connectorized cabling, a universal power input range, and direct line voltage make Graze Compact luminaires easy to install and operate.
Доступно в регионах:
| Азия |
|---|
Азербайджан |
Армения |
Бангладеш |
Британская территория в Индийском океане |
Бруней-Даруссалам |
Бутан |
Вьетнам |
Гонконг |
Грузия |
Индия |
Индонезия |
Казахстан |
Камбоджа |
Киргизия |
Китай |
Кокосовые острова |
Корейская Народно-Демократическая Республика |
Лаос |
Макао |
Малайзия |
Мальдивы |
Монголия |
Мьянма (Бирма) |
Непал |
Остров Рождества |
Пакистан |
Сингапур |
Таджикистан |
Таиланд |
Тайвань |
Туркменистан |
Узбекистан |
Филиппины |
Шри-Ланка |
Южная Корея |
Япония |