High-output exterior medium-throw floodlight with intelligent RGBA light
ReachElite High Output is a superior exterior luminaire for lighting mid- to large-scale structures up to 30 m (100 ft) away with a combination of tight near-field color mixing, precise optical control, and high efficiency up to 48 lm/W - an industry first. Leveraging our rich legacy of innovation and leadership in optics and LED control technology, ReachElite High Output introduces a unique LED array to the market with over 500 LEDs per 100W module, allowing close luminaire placement where fully-mixed, uniform light is important. ReachElite High Output, RGBA adds a separate amber LED which expands the color range of warmer tones - gold, yellow, and orange, as compared to RGB.
Доступно в регионах:
| Азия |
|---|
Азербайджан |
Армения |
Бангладеш |
Британская территория в Индийском океане |
Бруней-Даруссалам |
Бутан |
Вьетнам |
Гонконг |
Грузия |
Индия |
Индонезия |
Казахстан |
Камбоджа |
Киргизия |
Китай |
Кокосовые острова |
Корейская Народно-Демократическая Республика |
Лаос |
Макао |
Малайзия |
Мальдивы |
Монголия |
Мьянма (Бирма) |
Непал |
Остров Рождества |
Пакистан |
Сингапур |
Таджикистан |
Таиланд |
Тайвань |
Туркменистан |
Узбекистан |
Филиппины |
Шри-Ланка |
Южная Корея |
Япония |