Cost-effective exterior linear grazing luminaire with single temperature white light.
eW Graze EC Powercore is a cost-effective high-performance, exterior linear luminaire designed to highlight architectural features ranging from surface textures and molding details to archways and windows. Graze Essential White luminaries offer a single channel of white light. Available in 2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K, and 5500 K. Multiple luminaire lengths, beam angles, output levels, and power consumption levels support a large range of façade or surface illumination application. Low-profile housing, connectorized cabling, a universal power input range, and direct line voltage operation make Graze luminaires easy to install and operate.
Доступно в регионах:
| Азия |
|---|
Азербайджан |
Армения |
Бангладеш |
Британская территория в Индийском океане |
Бруней-Даруссалам |
Бутан |
Вьетнам |
Гонконг |
Грузия |
Индия |
Индонезия |
Казахстан |
Камбоджа |
Киргизия |
Китай |
Кокосовые острова |
Корейская Народно-Демократическая Республика |
Лаос |
Макао |
Малайзия |
Мальдивы |
Монголия |
Мьянма (Бирма) |
Непал |
Остров Рождества |
Пакистан |
Сингапур |
Таджикистан |
Таиланд |
Тайвань |
Туркменистан |
Узбекистан |
Филиппины |
Шри-Ланка |
Южная Корея |
Япония |