Опубликуйте свои продукты
Philips Signify UV-C Disinfection Chamber Medium
Philips Signify UV-C Disinfection Chamber Medium
Philips Signify UV-C Disinfection Chamber Medium
Philips Signify UV-C Disinfection Chamber Medium
Philips Signify UV-C Disinfection Chamber Medium
Philips Signify UV-C Disinfection Chamber Medium
    Signify Thailand

    Philips Signify UV-C Disinfection Chamber Medium

    UV-C disinfection chamber UVCC200 80W 10

    Order code: 911401786252

    UV-C disinfection chamber An effective disinfection chamber with UV-C for fast and environment friendly disinfection of versatile objects. Its application areas are all professional indoor applications for bacteria & viruses disinfection.

    Cпецификация
    • • Heavy-duty stainless-steel chamber • Auto power off when the chamber is open ensuring no UV-C exposure to user • Prefixed step timer for disinfection, easy to use, one touch operation • Available in 3 sizes: - Small: height of 510 mm, 77 liters - Medium: height of 660 mm, 110 liters - Large: height of 1700 mm, 323 liters2
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаPhilips_Signify_UV-C_Disinfection_Chamber_Medium
    • Тип продукцииUV-C Disinfection
    • Группа продукцииChamber
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-12-23
    • Номер версии1
    • Высота (мм)660
    • Ширина (мм)560
    • Глубина (мм)560
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Вспомогательный материалАлюминий
    • Разработано вТаиланд
    • Страна-производительТаиланд
    • Масса нетто (кг)22
    Классификация
    • Категория BIMobjectКухня - Прочая техника
    • Номер OmniClass23-27 55 25
    • Наименование OmniClassLiquid Disinfecting Ultraviolet Lighting

    Доступно в регионах:

    Азия