Опубликуйте свои продукты
MetroScape LED Pendant (MSR)
Signify

MetroScape LED Pendant (MSR)

The MetroScape LED Pendant luminaire combines style and performance to create flexible, durable and attractive energy-saving solutions that blend in well with traditional-styled urban architecture. Thanks to the open design it is capable of more powerful lumen packages suited to the higher visibility requirements of roads and intersections – up to 96 LEDs can deliver over 20,000 lumens, equivalent to 400W HID. The pendant model comes with a choice of flat or sag lens, and an optional white opaque globe to accentuate the classic design.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаMetroScape_LED_Pendant_MSR
  • Тип продукцииLumec
  • Группа продукцииOutdoor luminaires - Urban
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-09-12
  • Номер версии1
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Наружное оборудование
  • Классификация IFCОсветительные приборы