Опубликуйте свои продукты
MasterTop 1273 / 1273 R / 1273 E - системы эпоксидных покрытий для промышленных полов
MasterTop 1273 / 1273 R / 1273 E - системы эпоксидных покрытий для промышленных полов
MasterTop 1273 / 1273 R / 1273 E - системы эпоксидных покрытий для промышленных полов
    Sika
    Архив

    MasterTop 1273 / 1273 R / 1273 E - системы эпоксидных покрытий для промышленных полов

    MasterTop 1273 – износостойкое, цветное, гладкое, бесшовное покрытие на базе высокотехнологичной эпоксидной смолы, не содержащее растворителей. Покрытие обеспечивает надежную защиту бетонных полов в условиях средних эксплуатационных нагрузок. Система также может быть выполнена в двух дополнительных вариантах. Если покрытию необходимо придать антискользящие свойства, то применяется система MasterTop 1273 R. Для малых и средних эксплуатационных нагрузок применяется экономичная эпоксидная система MasterTop 1273 E. Серия MasterTop 1273 предлагает системы эпоксидных покрытий с низким содержанием эмиссий для работы в условиях средних и интенсивных эксплуатационных нагрузок с гладкой поверхностью (MasterTop 1273) или с антискользящей поверхностью (MasterTop 1273 R), а также экономичное решение для малых и средних эксплуатационных нагрузок (MasterTop 1273 E). Данная серия покрытий применяется в следующих типах помещений: склады, производственные помещения, офисы и коммерческие здания, заводские кухни и кухни для предприятий общественного питания и т.п. ПРЕИМУЩЕСТВА • Низкое содержание эмиссий • Самовыравнивающиеся свойства • Бесшовное покрытие • Легкость уборки и обслуживания • Легкость нанесения • Гигиеничность • Широкий выбор цветов покрытия • Высокоглянцевое финишное покрытие повышает освещенность и снижает затраты на освещение • Антискользящий вариант системы подходит для зон, где возможны случайные проливы
    Cпецификация
    • Качество основания: Бетонное основание должно быть визуально сухим и иметь минимальную прочность на разрыв в 1,5 МПа. EN 13813: SR-B1.5-AR1-IR4- Bfl-s1 Содержание эмиссий: соответствие AgBB, соответствие AFSSET, классификация A+ Антискользящие свойства: соответствие DIN51130: • MasterTop 1273: R9 / R10 / R11 • MasterTop 1273 R: R 11/V4, R11/V8, R 11/V4, R 11/V10 or R 12/V6 • MasterTop 1273 E: R10 Пожарная безопасность: Пожарная безопасность КМ 2 согласно ФЗ 123 Российской Федерации. (EN 13501-1): Bfl-s1 Цвета: широкий выбор цветов из линейки RAL
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаMasterTop_1273_R_E
    • Тип продукцииMBCC Group (Removed)
    • Группа продукцииFlooring
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-04-01
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалЭпоксидная смола
    • Вспомогательный материалЦемент
    Классификация
    • Категория BIMobjectНапольная плитка - Coatings & Coverings
    • Классификация IFCМатериал
    • Код Uniclass 2015Ss_30_42_54_75
    • Описание Uniclass 2015Resin flooring systems
    • Код CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Номер OmniClass23-15 17 29 13 19
    • Наименование OmniClassResinous Flooring