Опубликуйте свои продукты
Water-based epoxy-acrylic resin floor system for asphalt substrates with low VOC emissions with Sikafloor® MultiCoat AB-11
Sika

Water-based epoxy-acrylic resin floor system for asphalt substrates with low VOC emissions with Sikafloor® MultiCoat AB-11

Sikafloor® MultiCoat AB-11 is a coloured, water-based, epoxy-acrylic resin floor system for asphalt substrates. It provides a seamless, slip-resistant semi-gloss finish for sports flooring, demarcation areas and areas exposed to light wheeled traffic. The System is based on Sika® Co-elastic Technology (CET).

USES

Sikafloor® MultiCoat AB-11 may only be used by experienced professionals.

Sikafloor® MultiCoat AB-11 is used on:

  • Sport facilities and gymnasiums
  • Pedestrian and cycling bridges
  • Walkways

Please note:

  • The Product may only be used by experienced professionals.


FEATURES

  • Easy to apply
  • Decorative design
  • Good resistance to light wheeled traffic
  • Available in many colours
  • Good resistance to the occasional spillage of hydrocarbons
  • Can be filled with quartz sand to improve economy
  • Good slip resistance

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаmulticoat-ab-11
  • Тип продукцииFlooring
  • Группа продукцииEpoxy
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-09-19
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалЭпоксидная смола
Классификация
  • Категория BIMobjectНапольная плитка - Coatings & Coverings
  • Классификация IFCСтроительный элемент
  • Название по ССКПУ ООНFlooring
  • Код ССКПУ ООН301617
  • Код Uniclass 2015Pr_35_31_68_70
  • Описание Uniclass 2015Resin floor coatings
  • Код CSI MasterFormat 201409 67 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Resinous Flooring
  • Номер OmniClass23-15 17 29
  • Наименование OmniClassFloor Finishing Coatings
  • Код CSI UniFormat IIC3020
  • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Finishes

Доступно в регионах:

Европа Азия Северная Америка Океания
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
Библиотека продуктов BIMobject

Design App для Revit

Загружайте семейства прямо в модель Revit одним щелчком мыши

Получите место для более легкого доступа к новым объектам, хранения семейств Revit и совместной работы с вашей командой.

  • ГалочкаРаботайте напрямую с BIM-объектами рядом с Revit
  • Галочка 2 ГБ в облачном хранилище — храните свой контент Revit
  • Галочка Получите оценку жизненного цикла (A1–A3) воплощенного углерода прямо из Revit