Опубликуйте свои продукты
MasterTop 1289_AS_AS-R - система эпоксидных токопроводящих водонепроницаемых покрытий для промышленных полов.
MasterTop 1289_AS_AS-R - система эпоксидных токопроводящих водонепроницаемых покрытий для промышленных полов.
    Sika
    Архив

    MasterTop 1289_AS_AS-R - система эпоксидных токопроводящих водонепроницаемых покрытий для промышленных полов.

    MasterTop 1289 AS - эпоксидное токопроводящее перекрывающее трещины покрытие с повышенной химической стойкостью, подходит для использования в качестве вторичной защиты в зоне хранения и проливов химических реагентов в соответствии с требованиями § 19 WHG, одобренное строительным надзором. MasterTop 1289 AS-R – эпоксидное антискользящее токопроводящее (в соответствии с EN 1081) перекрывающее трещины водонепроницаемое покрытие, подходит для зон, где производятся, хранятся и используются химические вещества, являющиеся потенциальными загрязнителями грунтовых вод.
    Системы подходят для полов в производственных помещениях, подверженных механическим нагрузкам, с требованиями по токопроводящим свойствам, в качестве вторичной защиты в зоне хранения и проливов химических реагентов, а также когда требуются антискользящие свойства.

    ПРЕИМУЩЕСТВА
    • Токопроводящие свойства, проводимость в соответствии с EN 1081
    • Высокая химическая стойкость
    • Стойкость к механическим нагрузкам
    • Стойкость к истиранию
    • Статическое перекрытие трещин
    • Хорошая адгезия к не пористым основаниям
    • Легкость уборки и обслуживания
    • Легкость нанесения
    • Чрезвычайно высокая стойкость к воде, морской воде, сточным водам, а также стойкость к ряду щелочей, разбавленных кислот, солевым растворам, минеральным маслам, смазкам и топливам
    • Гигиеничность
    • Широкий выбор цветов покрытия

    Cпецификация
    • Качество основания: Бетонное основание должно быть визуально сухим и иметь минимальную прочность на разрыв в 1,5 МПа.
      EN 13813: MasterTop 1289: SR-B1.5-AR1-IR4-Bfl-s1 MasterTop 1289 R: SR-B1.5-AR1-IR4-Efl
      Перекрытие трещин: 0,3 мм в соответствии с BPG
      Антискользящие свойства: соответствие DIN51130: • MasterTop 1289: R9 / R10 • MasterTop 1289 R: R10 / R11 V4 / R11 V6
      Пожарная безопасность: Пожарная безопасность КМ 2 согласно ФЗ 123 Российской Федерации. (EN 13501-1): Bfl-s1 / Efl
      Одобрение DIBt: Z-59.12-194
      Цвета: широкий выбор цветов из линейки RAL

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаMasterTop_1289_AS_AS-R
    • Тип продукцииMBCC Group (Removed)
    • Группа продукцииFlooring
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-04-01
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалЭпоксидная смола
    • Вспомогательный материалЦемент
    Классификация
    • Категория BIMobjectНапольная плитка - Coatings & Coverings
    • Классификация IFCМатериал
    • Код Uniclass 2015Ss_30_42_54_75
    • Описание Uniclass 2015Resin flooring systems
    • Код CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Номер OmniClass23-15 17 29 13 19
    • Наименование OmniClassResinous Flooring