Опубликуйте свои продукты
MasterTop 1324 AS/ESD – гладкое токопроводящее промышленное покрытие на базе полиуретановых смол для малых и средних эксплуатационных нагрузок, с низким содержанием эмиссий
MasterTop 1324 AS/ESD – гладкое токопроводящее промышленное покрытие на базе полиуретановых смол для малых и средних эксплуатационных нагрузок, с низким содержанием эмиссий
    Sika
    Архив

    MasterTop 1324 AS/ESD – гладкое токопроводящее промышленное покрытие на базе полиуретановых смол для малых и средних эксплуатационных нагрузок, с низким содержанием эмиссий

    MasterTop 1324 – износостойкое перекрывающее трещины покрытие на базе полиуретановых смол с низким содержанием эмиссий. Покрытие имеет матовый декоративные внешний вид с гладкой или антискользящей поверхностью. MasterTop 1324 AS – токопроводящее износостойкое перекрывающее трещины покрытие на базе полиуретановых смол с низким содержанием эмиссий. Покрытие имеет гладкую поверхность и обеспечивает токопроводящие свойства согласно EN 1081. MasterTop 1324 ESD соответствует высоким требованиям по защите от электростатического разряда в ESD-защищенных зонах (IEC 61340-5-1). Типовые области применения: компьютерные зоны, лаборатории, операционные, электронная и фармацевтическая промышленность и т.п. • Низкое содержание эмиссий • Отличные механические характеристики • Стойкость к истирающим нагрузкам • Перекрытие статических трещин • Бесшовное покрытие • Легкость уборки и обслуживания • Токопроводящие свойства • Широкий выбор цветов покрытия • Экологичное покрытие, на водной основе • Высокая износостойкость • Подходит для ESD-зон (IEC 61340-5-1)
    Cпецификация
    • Качество основания: Бетонное основание должно быть визуально сухим и иметь минимальную прочность на разрыв в 1,5 МПа. EN 13813: MasterTop 1324 AS: SR-B1.5-AR1-IR4-Cfl-s1 MasterTop 1324 ESD: SR-B1.5-AR1-IR4-Bfl-s1 Содержание эмиссий: соответствие AgBB, соответствие AFSSET, классификация A+ Перекрытие трещин (EN 1062-7): класс A 3 (требование > 500 микрон) Электрическое сопротивление на землю: MasterTop 1324 AS: 10⁴ – 10⁶ ом (gem. DIN EN 1081) Удлинение до разрыва (DIN 51504): 10% Антискользящие свойства: соответствие DIN51130: • MasterTop 1324 AS: R9 • MasterTop 1324 ESD: R9 / R10 Пожарная безопасность: Пожарная безопасность КМ 2 согласно ФЗ 123 Российской Федерации. (EN 13501-1): Cfl-s1 / Bfl-s1 Цвета: широкий выбор цветов из линейки RAL
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаMasterTop_1324_AS_ESD
    • Тип продукцииMBCC Group (Removed)
    • Группа продукцииFlooring
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-04-01
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалПолиуретан
    • Вспомогательный материалЦемент
    Классификация
    • Категория BIMobjectНапольная плитка - Coatings & Coverings
    • Классификация IFCМатериал
    • Код Uniclass 2015Ss_30_42_54_75
    • Описание Uniclass 2015Resin flooring systems
    • Код CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Номер OmniClass23-15 17 29 13 19
    • Наименование OmniClassResinous Flooring