Опубликуйте свои продукты
Удобная система полиуретановых полов – MasterTop 1325
Sika
Архив

Удобная система полиуретановых полов – MasterTop 1325

MasterTop 1325 – удобная шумопоглощающая полиуретановая система, с заделкой трещин, с низким выделением летучих компонентов и гладкой или противоскользящей (система MasterTop 1325 R) и матовой чистовой отделкой. Серия MasterTop 1325 – декоративное и удобное, шумопоглощающее, бактериостатическое, гладкое и противоскользящее, качественное покрытие для полов в помещениях, с перекрытием трещин для мест, где требуется высокая степень комфорта и соответствия гигиеническим стандартам: например для офисов, выставок, кафетериев, ресторанов, школ, медицинских учреждений, больниц и пр. Преимущества: • Очень мягкое • Удобное • Бесшовное • Легкое для чистки • Гигиеническое • Бактериостатические свойства в соответствии с требованиями ISO 22196:2007 • Разнообразная расцветка • Одноцветная отделка • Отделочные составы с частицами и хлопьями • Доступны разные варианты чистовой отделки: гладкая (MasterTop 1325) и противоскользящая (MasterTop 1325 R)
Cпецификация
  • Качество основания: Бетонное основание должно выглядеть сухим и иметь минимальную прочность при растяжении 1,5 МПа. EN 13813: SR-B1,5-AR1-IR4- Bfl-s1 Соответствие требованиям по выделению летучих компонентов: Соответствует требованиям AgBB, AFSSET, классификация A+ Заделка трещин (EN 1062-7): Class A 4 (требование > 1250 мкм, результат = 2000 мкм) Удлинение (DIN 53504): 150% Сопротивление скольжению: Соответствие требованиям DIN51130: R9 Соответствие требованиям DIN51130: R10 с MasterTop TC 417W и стеклянными шариками (система MasterTop 1325 R) Снижение звука ударов (ISO 717-2): При толщине 2-2,5 мм = 2 дБ, при толщине 4 мм = 4 дБ Огнестойкость (EN 13501-1): Bfl-s1 Цвет: шкала цветов RAL
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаMasterTop_1325
  • Тип продукцииMBCC Group (Removed)
  • Группа продукцииFlooring
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-04-01
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материал2C Polyurethane
Классификация
  • Категория BIMobjectНапольная плитка - Coatings & Coverings
  • Классификация IFCFloor
  • Код Uniclass 2015Ss_30_42_54_75
  • Описание Uniclass 2015Resin flooring systems
  • Код CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Номер OmniClass23-15 17 29 13 19
  • Наименование OmniClassResinous Flooring