Опубликуйте свои продукты
MasterTop 1912 / 1913- система самовыравнивающихся долговечных напольных покрытий
MasterTop 1912 / 1913- система самовыравнивающихся долговечных напольных покрытий
    Sika
    Архив

    MasterTop 1912 / 1913- система самовыравнивающихся долговечных напольных покрытий

    Системы серии MasterTop 1900 - это самовыравнивающиеся долговечные напольные покрытия, которые отличаются своей прочностью и улучшенной стойкостью к появлению царапан. MasterTop 1912 – инновационное напольное покрытие с долговечной эстетикой, а MasterTop 1913 – инновационное напольное покрытие, перекрывающее трещины с долговечной эстетикой. В обеих системах используется инновационный финишный лак MasterTop TC 943. Этот финишный лак позволяет сохранять внешний вид полимерного покрытия практически неизменным в течение долгого периода эксплуатации. Имеет полуглянцевую текстурированную поверхность с низкой загрязняемостью и легкой в уборке. Серия MasterTop 1900 используется для устройства полов с долговечной эстетикой в промышленном и коммерческом строительстве. Система подходит для использования на складах, производственных помещениях, лабораториях, технологических помещениях, общественных зонах и т.п. ПРЕИМУЩЕСТВА • Долговечный внешний вид полимерного пола • Низкая загрязняемость и легкость в уборке • Улучшенная стойкость к царапинам • Низкое содержание эмиссий • Легкость уборки • Долговечность • Устойчивость к ультрафиолету • Глянцевый внешний вид • Износостойкость
    Cпецификация
    • Качество основания: Бетонное основание должно быть визуально сухим и иметь минимальную прочность на разрыв в 1,5 МПа. EN 13813: SR-B1.5-AR1-IR4- Bfl-s1 Содержание эмиссий: соответствие AgBB, соответствие AFSSET, классификация A+ Антискользящие свойства: соответствие DIN51130: R9 Пожарная безопасность (EN 13501-1): Bfl-s1 Цвета: широкий выбор цветов из линейки RAL
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаMasterTop_1912_1913
    • Тип продукцииMBCC Group (Removed)
    • Группа продукцииFlooring
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-04-01
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалЭпоксидная смола
    • Вспомогательный материалЦемент
    Классификация
    • Категория BIMobjectНапольная плитка - Coatings & Coverings
    • Классификация IFCМатериал
    • Код Uniclass 2015Ss_30_42_54_75
    • Описание Uniclass 2015Resin flooring systems
    • Код CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Номер OmniClass23-15 17 29 13 19
    • Наименование OmniClassResinous Flooring