Опубликуйте свои продукты
Senergy Channeled Adhesive CI Design with SikaWall-1000 MaxGrip Veneer Adhesive
Sika

Senergy Channeled Adhesive CI Design with SikaWall-1000 MaxGrip Veneer Adhesive

Senergy Channeled Adhesive CI Design withSikaWall-1000 MaxGrip Veneer Adhesive is an exterior cladding system with a continuous air/water-resistive barrier and insulation, featuring MaxGrip Veneer Adhesive, a high-strength, specially formulated setting bed mortar used to adhere natural and manufactured stone, tile, and thin brick veneer.

Cпецификация
  • Channeled Adhesive CI Design with SikaWall-1000 MaxGrip Veneer Adhesive may be used to adhere thin brick veneer, natural and manufactured stone, and tile with Senergy's Adhered Drainage CI, Non Insulated Stucco and Cement Board Systems. Additional acceptable substrates: Portland Cement Plaster (Stucco) scratch or brown coat complying with ASTMC 926, PermaBase® Cement Board and other cement boards conforming with ASTM C1325 (Type A - exterior), poured and precast concrete/unit masonry.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаSenergy-Channeled-Adhesive-CI-Design-with-SikaWall-1000-MaxGrip-Veneer-Adhesive
  • Тип продукцииSenergy
  • Группа продукцииWall Systems
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-04-01
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалИзоляция
  • Вспомогательный материалPolymer-modified cementitious
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСтены - Наружные стены
  • Классификация IFCСтена
  • Код Uniclass 2015Ss_25_25_95_28
  • Описание Uniclass 2015External wall sheathing systems
  • Номер OmniClass23-13 33 17 11
  • Наименование OmniClassExterior Wall Assemblies