Опубликуйте свои продукты
Concrete Repair Mortars, SikaEmaco® N 5200
Concrete Repair Mortars, SikaEmaco® N 5200
    Sika

    Concrete Repair Mortars, SikaEmaco® N 5200

    SikaEmaco® N 5200 is a universal, one component, polymer modified, fast setting repair, reprofiling and levelling mortar that meets the requirements of class R2 according to EN 1504-3. SikaEmaco® N 5200 is a ready-to-use material that contains sulphate resistant cement (HSR LA), hydraulic binders, well graded sands, carefully selected polymers and fibres to improve physical and application properties. Applied nanotechnology has been used to significantly reduce shrinkage. When mixed with water, it forms a highly thixotropic mortar that can easily be hand or trowel applied in thicknesses from 3 up to 100 mm in one layer.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаSikaEmaco-N-5200
    • Тип продукцииConcrete Repair
    • Группа продукцииNon-Structural Concrete Repair Mortars
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-04-01
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалPolymer-modified cementitious
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Бетон
    • Классификация IFCМатериал
    • Код Uniclass 2015Pr_20_31_53_15
    • Описание Uniclass 2015Concrete repair mortars
    • Код CSI MasterFormat 201403 35 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Concrete Finishing
    • Номер OmniClass23-13 27 13 11
    • Наименование OmniClassRepair Mortars
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
    Библиотека продуктов BIMobject

    Design App для Revit

    Загружайте семейства прямо в модель Revit одним щелчком мыши

    Получите место для более легкого доступа к новым объектам, хранения семейств Revit и совместной работы с вашей командой.

    • ГалочкаРаботайте напрямую с BIM-объектами рядом с Revit
    • Галочка 2 ГБ в облачном хранилище — храните свой контент Revit
    • Галочка Получите оценку жизненного цикла (A1–A3) воплощенного углерода прямо из Revit