Опубликуйте свои продукты
Concrete Repair Mortars, SikaEmaco® S 5450 PG
Sika

Concrete Repair Mortars, SikaEmaco® S 5450 PG

SikaEmaco® S 5450 PG is a one component, high strength, high modulus and shrinkage compensated concrete repair mortar that meets the requirements of class R4 according to EN 1504-3. SikaEmaco® S 5450 PG is a ready-to-use material that contains sulphate resistant Portland cement (HSR LA), hydraulic binders, well graded sands, selected polymer fibres (PAN – polyacrylonitryl) and special additives to significantly reduce the risk and incidence of shrinkage cracking. When mixed with water, SikaEmaco® S 5450 PG forms a mortar with a fluid or flowable consistency which can be easily applied by hand or machine. SikaEmaco® S 5450 PG can be used in thickness from 20 mm up to 200 mm.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаSikaEmaco-S-5450-PG
  • Тип продукцииConcrete Repair
  • Группа продукцииStructural Concrete Repair Mortars
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-04-01
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалБетон
  • Вспомогательный материалPolymer-modified cementitious
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительГермания
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Бетон
  • Классификация IFCМатериал
  • Код Uniclass 2015Pr_20_31_53_15
  • Описание Uniclass 2015Concrete repair mortars
  • Код CSI MasterFormat 201403 01 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Maintenance of Concrete
  • Номер OmniClass23-13 27 13 11
  • Наименование OmniClassRepair Mortars