Опубликуйте свои продукты
Concrete Repair Mortars, SikaEmaco® T 1400 FR
Concrete Repair Mortars, SikaEmaco® T 1400 FR
    Sika

    Concrete Repair Mortars, SikaEmaco® T 1400 FR

    SikaEmaco® T 1400 FR is a single component, fast setting and hardening pourable repair and bedding mortar with metallic fibre reinforcement that meets the requirements of class R4 according to EN 1504 part 3. SikaEmaco® T 1400 FR is a ready-to-use material that contains sulphate resistant Portland cement (HSR LA), hydraulic binders, well graded sands, galvanised steel fibres, specially selected polymer fibres (PAN - polyacrylonitryl) and special additives provide rapid strength build-up even at sub-zero temperatures, improved durability and unmatched low drying shrinkage. When mixed with water, SikaEmaco® T 1400 FR forms a mortar with flowable consistency which can be easily applied by hand from 10 mm up to 150 mm thickness.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаSikaEmaco-T-1400-FR
    • Тип продукцииConcrete Repair
    • Группа продукцииTraffic Bearing Concrete Repair Mortars
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-04-01
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалCementitious
    • Вспомогательный материалСталь
    • Разработано вБельгия
    • Страна-производительБельгия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Бетон
    • Классификация IFCМатериал
    • Код ETIMEC000611
    • Название ETIMQuick drying cement/plaster
    • Код Uniclass 2015Pr_20_31_53_15
    • Описание Uniclass 2015Concrete repair mortars
    • Номер OmniClass23-13 27 13 11
    • Наименование OmniClassRepair Mortars