Опубликуйте свои продукты
Rigid Bonding, SikaInject®-1360
Sika

Rigid Bonding, SikaInject®-1360

SikaInject®-1360 is a two component epoxy based low viscosity injection resin. It is used for low / high pressure injection and gravity feeding of concrete cracks to maintain the structural integrity of the cracked sections.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаSikaInject-1360
  • Тип продукцииConcrete Repair
  • Группа продукцииCrack Repair and Bonding Injections
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-04-01
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалЭпоксидная смола
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительГермания
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Other
  • Классификация IFCМатериал
  • Код Uniclass 2015Ss_15_30_17_12
  • Описание Uniclass 2015Concrete crack repair or filling systems
  • Код CSI MasterFormat 201403 01 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Maintenance of Concrete
  • Номер OmniClass23-13 27 13 13 15
  • Наименование OmniClassConcrete Rehabilitation Products