Опубликуйте свои продукты
Concrete Protection, Sikagard®-180
Sika

Concrete Protection, Sikagard®-180

Sikagard®-180 is an epoxy-based two-part coating material developed especially to protect concrete and steel
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаSikagard-180
  • Тип продукцииConcrete Protection
  • Группа продукцииHigh Build Wall Coatings
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-04-01
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалЭпоксидная смола
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Защитные покрытия
  • Классификация IFCМатериал
  • Код Uniclass 2015Ss_15_30_17_16
  • Описание Uniclass 2015Concrete protective coating systems
  • Код CSI MasterFormat 201409 97 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Concrete and Masonry Coatings
  • Номер OmniClass23-15 21 23
  • Наименование OmniClassProtective Surface Impregnations