Ucrete представляет собой уникальное полиуретан-цементное покрытие для высоких эксплуатационных нагрузок с исключительной устойчивостью к воздействию агрессивных химических сред, ударным нагрузкам и температурам до 150°C.
Ucrete MF40AS обеспечивает текстурное защитное финишное покрытие полов, пригодное для применения в помещениях с «мокрыми и «сухими» производственными процессами. Покрытие является плотным и непроницаемым для жидкостей, подходит для использования в производственных помещениях пищевой, фармацевтической и химической промышленности и там, где требуется надежное и долговечное покрытие полов.
ПРЕИМУЩЕСТВА
• Долговечность: промышленные полы Ucrete широко применяются в промышленности на протяжении более 40 лет, в эксплуатации находятся полы с еще большим сроком службы.
• Качество воздуха: очень низкий уровень эмиссии ЛОС.
• Не изменяют вкус и качество продуктов питания, даже при устройстве покрытия в действующем производстве.
• Быстрое нанесение и полимеризация: для некоторых типов покрытий Ucrete достаточно 12 часового «окна» для нанесения материала и его полной полимеризации.
• Устойчивость к температурным воздействиям и температурному шоку.
• Химическая стойкость: исключительная стойкость к целому ряду агрессивных химических веществ.
• Ударная стойкость: покрытие Ucrete MF40AS способно выдерживать тяжелые ударные нагрузки.
• Возможность нанесения на влажное основание: покрытие может быть нанесено на 7-суточный бетон или старый бетон с повышенной влажностью без использования специальной грунтовки.
• Уборка и гигиена: покрытие разрешено для использования на объектах с требованиями по стандартам HACCP для пищевой безопасности.
• Покрытие безопасно для рабочих, продуктов и окружающей среды.
• Пожарная безопасность КМ 1 согласно ФЗ 123 Российской Федерации.