Опубликуйте свои продукты
Wabo® SeismicFloor FJC
Wabo® SeismicFloor FJC
Wabo® SeismicFloor FJC
    Sika
    Архив

    Wabo® SeismicFloor FJC

    Wabo®SeismicFloor (FJC) is supplied with coverplates that ride on top of the finished floor. It is a durable and reliable interior floor system capable of accommodating thermal and multi-directional seismic movement. Designed for high volume foot traffic and heavy load conditions SeismicFloor accepts most interior floor materials and finishes. All models comply with ADA guidelines.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаWABO_FJC
    • Тип продукцииExpansion Joints
    • Группа продукцииArchitectural and Buildings Expansion Joints
    • Дата публикации2024-04-01
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Соединительные системы
    • Классификация IFCСтроительный элемент
    • Код Uniclass 2015Pr_35_90_27
    • Описание Uniclass 2015Expansion joints
    • Код CSI MasterFormat 201407 95 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Expansion Control
    • Номер OmniClass23-13 31 21 19 11
    • Наименование OmniClassExpansion and Contraction Joints