Опубликуйте свои продукты
Wabo®FireFlex LT Interior Floor to Wall
Sika
Архив

Wabo®FireFlex LT Interior Floor to Wall

Wabo®FireFlex LT is tested, witnessed and approved to accommodate multi-directional large movements. Wabo®FireFlex LT incorporates high temperature fire resistive blankets, stainless steel foil wrap, cycling shields, and galvanized edge retainers. This life-safety system is cycle tested to exceed ASTM E-1399 and is listed with Underwriters Laboratories for both Class II and III movement classifications.

Cпецификация
  • https://www.watsonbowmanacme.com/files/specification_documents/Wabo%C2%AEFireFlexLT-Specification.doc

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаWABO_HFW_LT
  • Тип продукцииExpansion Joints
  • Группа продукцииFire Barrier Joint Systems
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-04-01
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Соединительные системы
  • Классификация IFCСтроительный элемент
  • Код Uniclass 2015Pr_35_90_27
  • Описание Uniclass 2015Expansion joints
  • Код CSI MasterFormat 201407 95 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Expansion Control
  • Номер OmniClass23-13 31 21 19 11
  • Наименование OmniClassExpansion and Contraction Joints