Опубликуйте свои продукты
Wabo® TwinSeam Interior TSF
Wabo® TwinSeam Interior TSF
Wabo® TwinSeam Interior TSF
    Sika

    Wabo® TwinSeam Interior TSF

    Wabo®TwinSeam is a durable interior wall system capable of accommodating thermal and seismic movement. The attractive system provides a totally flush finish that is easily installed and surface mounted directly to the concrete wall. All models accommodate finish material inlays up to 5/16" thickness
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаWABO_TSF
    • Тип продукцииExpansion Joints
    • Группа продукцииArchitectural and Buildings Expansion Joints
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-04-01
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Соединительные системы
    • Классификация IFCСтроительный элемент
    • Код Uniclass 2015Pr_35_90_27
    • Описание Uniclass 2015Expansion joints
    • Код CSI MasterFormat 201407 95 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Expansion Control
    • Номер OmniClass23-13 31 21 19 11
    • Наименование OmniClassExpansion and Contraction Joints