Опубликуйте свои продукты
Seamless Epoxy Floor with Flakes using Sikafloor® DecoDur ES-26 Flake
Seamless Epoxy Floor with Flakes using Sikafloor® DecoDur ES-26 Flake
Seamless Epoxy Floor with Flakes using Sikafloor® DecoDur ES-26 Flake
    Sika

    Seamless Epoxy Floor with Flakes using Sikafloor® DecoDur ES-26 Flake

    Sikafloor® DecoDur ES-26 Flake is a colored, epoxy, resin based decorative flake flooring system that can provide a hard wearing, seamless, low maintenance, smooth, scratch resistant glossy finish. Thickness 2,0 – 3,0 mm. Internal use.

    Uses

    Sikafloor® DecoDur ES-26 Flake may only be used by experienced professionals.

    Decorative resin flooring for:

    • Pharmaceutical industry
    • Life Science industry
    • Health care industry
    • Education facilities
    • Retail industry
    • Leisure facilities

    Characteristics / Advantages

    • Decorative
    • Seamless and smooth
    • Good mechanical and scratch resistance
    • Easy cleanability
    • Low dirt pick up
    • Low maintenance
    • Waterproof
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаdecodur-es-26-flake
    • Тип продукцииFlooring
    • Группа продукцииEpoxy
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-02-20
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалЭпоксидная смола
    Классификация
    • Категория BIMobjectНапольная плитка - Coatings & Coverings
    • Классификация IFCСтроительный элемент
    • Название по ССКПУ ООНFlooring
    • Код ССКПУ ООН301617
    • Код Uniclass 2015Pr_35_31_68_70
    • Описание Uniclass 2015Resin floor coatings
    • Код CSI MasterFormat 201409 67 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Resinous Flooring
    • Номер OmniClass23-15 17 29
    • Наименование OmniClassFloor Finishing Coatings
    • Код CSI UniFormat IIC3020
    • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Африка Южная Америка Океания Северная Америка