Опубликуйте свои продукты
Decorative slip resistant coloured quartz epoxy flooring system Sikafloor® DecoDur EB-26 Quartz
Decorative slip resistant coloured quartz epoxy flooring system Sikafloor® DecoDur EB-26 Quartz
Decorative slip resistant coloured quartz epoxy flooring system Sikafloor® DecoDur EB-26 Quartz
    Sika

    Decorative slip resistant coloured quartz epoxy flooring system Sikafloor® DecoDur EB-26 Quartz

    Sikafloor® DecoDur EB-26 Quartz is a decorative epoxy coloured flooring system. It provides a hard wearing, seamless, slip resistance gloss finish.

    Uses

    Sikafloor® DecoDur EB-26 Quartz may only be used by experienced professionals.

    The System is used in commercial and public buildings and areas such as:

    • Airports
    • Manufacturing facilities and workshops

    Please note:

    • The System may only be used for interior applications.

    Characteristics / Advantages

    • Good resistance to abrasion
    • Good resistance to specific chemicals
    • Decorative design
    • Good mechanical resistance
    • Seamless and hygienic
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаdecodur_eb-26_quartz
    • Тип продукцииFlooring
    • Группа продукцииEpoxy
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-04-25
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалЭпоксидная смола
    Классификация
    • Категория BIMobjectНапольная плитка - Coatings & Coverings
    • Классификация IFCСтроительный элемент
    • Название по ССКПУ ООНFlooring
    • Код ССКПУ ООН301617
    • Код Uniclass 2015Pr_35_31_68_70
    • Описание Uniclass 2015Resin floor coatings
    • Код CSI MasterFormat 201409 67 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Resinous Flooring
    • Номер OmniClass23-15 17 29
    • Наименование OmniClassFloor Finishing Coatings
    • Код CSI UniFormat IIC3020
    • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Африка Южная Америка Океания Северная Америка