Опубликуйте свои продукты
Broadcasted, tough-elastic, unicolor epoxy floor covering Sikafloor® MultiDur EB-39
Broadcasted, tough-elastic, unicolor epoxy floor covering Sikafloor® MultiDur EB-39
Broadcasted, tough-elastic, unicolor epoxy floor covering Sikafloor® MultiDur EB-39
Broadcasted, tough-elastic, unicolor epoxy floor covering Sikafloor® MultiDur EB-39
    Sika

    Broadcasted, tough-elastic, unicolor epoxy floor covering Sikafloor® MultiDur EB-39

    Sikafloor® MultiDur EB-39 is a slip resistant, tough-elastic, coloured epoxy covering with high chemical resistance for flooring applications.

    Uses

    Sikafloor® MultiDur EB-39 may only be used by experienced professionals.

    Crack-bridging and chemically resistant coating for concrete and screed surfaces in bund areas for the protection against water contaminating liquids (contact Sika technical service for specific information).

    Characteristics / Advantages

    • High chemical resistance
    • Crack-bridging
    • Liquid proof
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаmultidur-eb-39
    • Тип продукцииFlooring
    • Группа продукцииEpoxy
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-02-16
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалЭпоксидная смола
    Классификация
    • Категория BIMobjectНапольная плитка - Coatings & Coverings
    • Классификация IFCСтроительный элемент
    • Название по ССКПУ ООНFlooring
    • Код ССКПУ ООН301617
    • Код Uniclass 2015Pr_35_31_68_70
    • Описание Uniclass 2015Resin floor coatings
    • Код CSI MasterFormat 201409 67 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Resinous Flooring
    • Номер OmniClass23-15 17 29
    • Наименование OmniClassFloor Finishing Coatings
    • Код CSI UniFormat IIC3020
    • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Африка Южная Америка Океания Северная Америка