Опубликуйте свои продукты
Smooth, unicolor epoxy floor covering Sikafloor® MultiDur ES-31
Smooth, unicolor epoxy floor covering Sikafloor® MultiDur ES-31
Smooth, unicolor epoxy floor covering Sikafloor® MultiDur ES-31
    Sika

    Smooth, unicolor epoxy floor covering Sikafloor® MultiDur ES-31

    Sikafloor® MultiDur ES-31 is a smooth, coloured epoxy floor covering with high chemical and mechanical resistance for flooring applications.

    Uses

    Sikafloor® MultiDur ES-31 may only be used by experienced professionals.

    It is used in areas such as:

    • Concrete and screed surfaces with high chemical and mechanical exposure.
    • Production and processing areas in the food industry and automotive industry.

    Please note:

    The System may only be used by experienced professionals

    Characteristics / Advantages

    • High chemical resistance
    • High mechanical resistance
    • Impermeable to liquids
    • Good abrasion resistance
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаmultidur-es-31
    • Тип продукцииFlooring
    • Группа продукцииEpoxy
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-02-16
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалЭпоксидная смола
    Классификация
    • Категория BIMobjectНапольная плитка - Coatings & Coverings
    • Классификация IFCСтроительный элемент
    • Название по ССКПУ ООНFlooring
    • Код ССКПУ ООН301617
    • Код Uniclass 2015Pr_35_31_68_70
    • Описание Uniclass 2015Resin floor coatings
    • Код CSI MasterFormat 201409 67 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Resinous Flooring
    • Номер OmniClass23-15 17 29
    • Наименование OmniClassFloor Finishing Coatings
    • Код CSI UniFormat IIC3020
    • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Африка Южная Америка Океания Северная Америка