Опубликуйте свои продукты
Polyurethane car park decking system Sikafloor® MultiFlex PB-57
Polyurethane car park decking system Sikafloor® MultiFlex PB-57
Polyurethane car park decking system Sikafloor® MultiFlex PB-57
    Sika

    Polyurethane car park decking system Sikafloor® MultiFlex PB-57

    Sikafloor® MultiFlex PB-57 is a polyurethane, coloured, elastic, crack-bridging, slip-resistant car park decking system and is part of the Sikafloor® Multiflex flooring range. It provides a hard wearing, seamless, chemical resistant, low maintenance, slip resistant finish when broadcast with different aggregate grades and sealed with a gloss finish seal coat. Thickness ~4,0 mm. Internal use.

    Uses

    Sikafloor® MultiFlex PB-57 may only be used by experienced professionals.

    For car park decks:

    • Non UV exposed
    • Turning areas

    Characteristics / Advantages

    • Waterproof
    • High mechanical resistance
    • Good chemical resistance
    • Good abrasion resistance
    • Textured gloss finish
    • Low dirt pick up
    • Easy cleanability
    • Seamless
    • Slip and skid resistant surface
    • Scratch resistant surface
    • Easy application
    • Low maintenance
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаmultiflex-pb-57
    • Тип продукцииFlooring
    • Группа продукцииPolyurethane
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-02-15
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалПолиуретан
    Классификация
    • Категория BIMobjectНапольная плитка - Coatings & Coverings
    • Классификация IFCСтроительный элемент
    • Название по ССКПУ ООНFlooring
    • Код ССКПУ ООН301617
    • Код Uniclass 2015Pr_35_31_68_70
    • Описание Uniclass 2015Resin floor coatings
    • Код CSI MasterFormat 201409 67 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Resinous Flooring
    • Номер OmniClass23-15 17 29
    • Наименование OmniClassFloor Finishing Coatings
    • Код CSI UniFormat IIC3020
    • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Африка Южная Америка Океания Северная Америка