Опубликуйте свои продукты
PCI System for Floor Repair
Sika

PCI System for Floor Repair

The multi--use floor repair system includes all products needed for the repair and leveling of floor surfaces subject to severe mechanical loads. Repairs to layers between 3 and 80 mm can be carried out in one step, both indoors and outdoors. This special mortar is self-leveling and can be used directly as a wear course. Areas of application: warehouses, production plants without exposure to chemicals etc.
Cпецификация
  • System benefits: • Especially economical construction of highly stressed floor surfaces • Leveling of irregularities
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаpci-system-floor-repair
  • Тип продукцииPCI Systems
  • Группа продукцииConstruction Systems
  • ТипСборка (несколько объектов)
  • Дата публикации2024-05-23
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалЦемент
  • Вспомогательный материалГерметик
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительГермания
Классификация
  • Категория BIMobjectНапольная плитка - Напольные покрытия
  • Классификация IFCМатериал
  • Код ETIMEC012273
  • Название ETIMScreed flooring
  • Код Uniclass 2015Ss_30_42_54_75
  • Описание Uniclass 2015Resin flooring systems
  • Код CSI MasterFormat 201409 67 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Resinous Flooring
  • Номер OmniClass23-15 17 29 13 19
  • Наименование OmniClassResinous Flooring

Доступно в регионах:

Европа