Опубликуйте свои продукты
Warm Green Roofing System with Sarnafil® TG-66 (single ply membrane)
Warm Green Roofing System with Sarnafil® TG-66 (single ply membrane)
Warm Green Roofing System with Sarnafil® TG-66 (single ply membrane)
Warm Green Roofing System with Sarnafil® TG-66 (single ply membrane)
    Sika

    Warm Green Roofing System with Sarnafil® TG-66 (single ply membrane)

    3.6 из 5 звезд3.6(5 отзывы)

    Sarnafil® TG 66 is a multi-layer, synthetic roof waterproofing sheet based on premium-quality flexible polyolefins (FPO), with a non-woven glass inlay according to EN 13956.

    Characteristics / Advantages:

    • Outstanding resistance to weathering, including permanent UV irradiation
    • Excellent flexibility in cold temperatures
    • No built-in stress at the time of production
    • High dimensional stability
    • High resistance against impact load
    • Excellent weldability
    • No risk of delamination or water-wicking
    • Can be produced in different colors
    • Compatible to old bitumen
    • Suitable for greenroof systems
    • Recyclable
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаsarnafil_TG_66
    • Тип продукцииRoofing
    • Группа продукцииFPO
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-03-29
    • Номер версии2
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалFPO (polyolefin)
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Крыша
    • Классификация IFCКрыша
    • Название по ССКПУ ООНRoofing membranes
    • Код ССКПУ ООН30151505
    • Код Uniclass 2015Pr_25_57_51_31
    • Описание Uniclass 2015Flexible polyolefin (FPO) polymeric membranes
    • Код CSI MasterFormat 201407 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
    • Номер OmniClass23-13 39 31
    • Наименование OmniClassRoof Membranes
    • Код CSI UniFormat IIB1020
    • Заголовок CSI UniFormat IIRoof Construction

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Африка Южная Америка Северная Америка