Опубликуйте свои продукты
Mineral dry shake floor hardener Sikafloor®-3 QuartzTop
Mineral dry shake floor hardener Sikafloor®-3 QuartzTop
Mineral dry shake floor hardener Sikafloor®-3 QuartzTop
    Sika

    Mineral dry shake floor hardener Sikafloor®-3 QuartzTop

    Sikafloor®-3 QuartzTop is a one part, pre-blended, (coloured) mineral dry shake hardener for concrete comprising of cement, specially selected quartz mineral aggregates and admixtures

    Uses

    Sikafloor®-3 QuartzTop may only be used by experienced professionals.

    Sikafloor®-3 QuartzTop provides a hard wearing, mineral dry shake topping for monolithic floors. When sprinkled and trowelled into fresh wet concrete floors, it forms a wear resistant smooth surface.

    Typical uses are in warehouses, factories, shopping malls, public areas, where wear durable and wear resistant floor is the key requirement.

    Characteristics / Advantages

    • Medium wear resistance rating
    • Impact resistance
    • Cost effective surface hardener
    • Dust proof
    • Fast application
    • Easy cleaning
    • Increased resistance to oils and grease
    • Quality assured factory blending
    • Wide range of colours
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаsikafloor-3-quartztop
    • Тип продукции Flooring
    • Группа продукцииAcrylic dispersion
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-02-16
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалАкрил
    Классификация
    • Категория BIMobjectНапольная плитка - Напольная плитка
    • Классификация IFCСтроительный элемент
    • Название по ССКПУ ООНFlooring
    • Код ССКПУ ООН301617
    • Код Uniclass 2015Pr_35_31_85_82
    • Описание Uniclass 2015Surface hardeners
    • Код CSI MasterFormat 201409 61 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Flooring Treatment
    • Номер OmniClass23-15 17 11 15 13
    • Наименование OmniClassFloor Hardeners
    • Код CSI UniFormat IIB1010
    • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Construction

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Африка Южная Америка Океания Северная Америка