Опубликуйте свои продукты
Cementitious Grouts, SikaGrout®-9300
Sika

Cementitious Grouts, SikaGrout®-9300

SikaGrout®-9300 is a shrinkage compensated, cement based grout which when mixed with water, produces a homogeneous, flowable and pumpable grout with exceptionally high early and final strength and modulus. The product contains special metallic aggregates for increased ductility, fatigue and impact resistance. Latest best binder packing models and applied nanotechnology produces a grout with superior technical performance, exceptional rheological properties, and, uniquely, extended open times.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаSikaGrout-9300
  • Тип продукцииGrouting
  • Группа продукцииCementitious Grouts
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2024-04-01
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалCementitious
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Бетон
  • Классификация IFCМатериал
  • Код Uniclass 2015Pr_20_31_53_13
  • Описание Uniclass 2015Cementitious grouts
  • Код CSI MasterFormat 201403 61 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Cementitious Grouting
  • Номер OmniClass23-13 15 15
  • Наименование OmniClassGrouts