Опубликуйте свои продукты
Wabo® FireFlex HFF
Wabo® FireFlex HFF
    Sika

    Wabo® FireFlex HFF

    Wabo®FireFlex is approved to accommodate +/- 50% parallel lateral shear and multi-directional seismic movement. Additionally, Wabo®FireFlex is cycle tested to exceed ASTM E-1399 and is listed with Underwriters Laboratories for Class II and III movement classifications for standard and seismic lateral shear.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаWABO_HFF
    • Тип продукцииExpansion Joints
    • Группа продукцииFire Barrier Joint Systems
    • Дата публикации2024-04-01
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалМеталл
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Соединительные системы
    • Классификация IFCСтроительный элемент
    • Код Uniclass 2015Pr_35_90_27
    • Описание Uniclass 2015Expansion joints
    • Код CSI MasterFormat 201407 95 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Expansion Control
    • Номер OmniClass23-13 31 21 19 11
    • Наименование OmniClassExpansion and Contraction Joints