Опубликуйте свои продукты
Catch
Catch
Catch
Catch
Catch
Catch
Catch
Catch
Catch
    Simes

    Catch

    CATCH - это инновационный светильник, квадратной или прямоугольной формы, который сочетает в себе великолепный визуальный комфорт, минимальные размеры и возможность регулирования направления света, благодаря его поворотной оптической части. В светильниках серии CATCH используются современные рассеиватели, уникальная антибликовая оптическая система подчеркивает важность визуального комфорта, требуемого при использовании светодиодных источников. Уменьшенные размеры встраиваемой части позволяют устанавливать светильник на малые глубины, а выносные драйверы обеспечивают быструю и легкую установку, также доступна по запросу версия DALI. Поворотный CATCH мо
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаCATCH
    • Тип продукцииDownlight
    • Группа продукцииCATCH
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-11-14
    • Номер версии2
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Наружное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Название по ССКПУ ООНLighting Fixtures and Accessories
    • Код ССКПУ ООН3911
    • Код Uniclass 2015EF_70_80
    • Описание Uniclass 2015Lighting
    • Код CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID5020
    • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    4.7 из 5 звезд 4.7 (9)
    4.2 из 5 звезд 4.2 (10)
    5.0 из 5 звезд 5.0 (7)