Опубликуйте свои продукты
Nanoled Stainless Steel Wall-Recessed
Nanoled Stainless Steel Wall-Recessed
Nanoled Stainless Steel Wall-Recessed
Nanoled Stainless Steel Wall-Recessed
Nanoled Stainless Steel Wall-Recessed
Nanoled Stainless Steel Wall-Recessed
Nanoled Stainless Steel Wall-Recessed
Nanoled Stainless Steel Wall-Recessed
    Simes

    Nanoled Stainless Steel Wall-Recessed

    4.5 из 5 звезд4.5(37 отзывы)
    NANOLED STAINLESS STEEL - это встраиваемый светильник для тротуаров, обеспечивающий либо акцентное освещение, либо мягкий заливающий свет. Основной особенностью этого встраиваемого светильника являются его чрезвычайно уменьшенные размеры (45 и 60 мм в двух версиях). Корпус светильника полностью изготовлен из нержавеющей стали 316L для обеспечения повышенной коррозийной стойкости и не имеет видимых винтов крепления. Уменьшенное энергопотребление и очень высокие показатели освещения доводят до совершенства этот необычный встраиваемый светильник.
    Cпецификация
    • NANOLED WALL RECESSED ROUND 45mm

      Art. S.3354W

      1 MODULES LED 3000K 24Vdc 72lm 0.5W CRI 90 MacAdam step 3

      Rated luminaire luminous flux: 12lm

      Rated input power: 0.8W

      Luminaire efficacy: 15lm/W

      Requires remote ON-OFF power supply or Dimmable power supply with PWM Frequency <600Hz

      CE

      LUMINAIRE TYPE

      Wall mounted luminaire. Recessing depth 95 mm ( Round recessed Ø 45 mm ) . Recessing depth 110 mm ( Round recessed Ø 60 mm ) . Recessing depth 125 mm ( Round recessed Ø 85 mm ) . IP rating IP 65 IP67

      MATERIAL CHARACTERISTICS

      Body made of AISI 316L monoblock stainless steel. Absence of screws (the luminaire is fixed to the recessing box with OR rings). Recessing box in polypropylene. Mechanical resistance of diffusor IK 08 Maximum load capacity --

      LIGHTING PERFORMANCE

      Toughened trasparent with asymmetric reflector. Lamp fixed position. LOR --

      LOW SURFACE TEMPERATURE

      Surface temperature of glass -- (Ta 25°C)

      WIRING

      Luminaire hard wired with H05RNF neoprene cable 5m with cable gland. Isolation: CLASS III . Available colours: Stainless steel (cod.19). Weight: 0.64 Kg Glow Wire test: 750°C LED circuit included.

      This luminaire contains built-in LED modules. In case of damage or malfunction please contact the manufacturer to receive additional instructions on how to replace and relative spare parts to order. The LED modules cannot be handled in the luminaire by the end user.

      This product contains a light source of energy efficiency class: F.

      LED modules are engineered accordingly to the existing regulations of Lumen Maintenance (LM80) and Technical Memorandum (TM21), where uniformity and quality of the light is 70,000 hours referred to L80 B10 Ta 25 ° C (50,000 hours referable to L80 B10 Ta 40°C). Lifespan of the luminaire min. 50,000 hours at 40°C. Performance Ambient temperature Tq 25°C. Operating ambient temperature range is from -20°C to +50°C. Storage temperature range from -20°C to +60°C.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаNANOLED-SS-WALL
    • Тип продукцииStep light
    • Группа продукцииNANOLED STAINLESS STEEL WALL-RECESSED
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации1918-05-14
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Наружное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Название по ССКПУ ООНLighting Fixtures and Accessories
    • Код ССКПУ ООН3911
    • Код Uniclass 2015EF_70_80
    • Описание Uniclass 2015Lighting
    • Код CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID5020
    • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    3.8 из 5 звезд 3.8 (12)
    4.7 из 5 звезд 4.7 (9)
    5.0 из 5 звезд 5.0 (7)
    3.8 из 5 звезд 3.8 (5)