Опубликуйте свои продукты
Concrete Wall
Concrete Wall
Concrete Wall
    Simes

    Concrete Wall

    Очень простой настенный встраиваемый светильник, который может быть интегрирован в любое пространство. Положение светодиода обеспечивает мягкий и кофортный световой эффект с превосходными характеристиками, в то время как окружающая бетонная конструкция защищает алюминиевый корпус, материал которого идеален для теплоотвода. Особенно подходит для встраивания в каменные стены, но также и для накладного монтажа на гладких бетонных или отштукатуренных поверхностях.
    Cпецификация
    • CONCRETE WALL
      Art. C.8050W
      MODULES LED 3000K  230V CRI 80 MacAdam step 3
      Rated luminaire luminous flux: 305lm
      Rated input power: 10W
      Luminaire efficacy: 31lm/W
      Electronic ballast 220÷230V AC 50-60Hz
      CE - ENEC 03

      Fixture available with external DALI driver on request with surcharge.

      LUMINAIRE TYPE
      Wall mounted luminaire. IP rating IP 65
      MATERIAL CHARACTERISTICS
      Concrete covering with added synthetic fibers with high mechanical strength. Lighting fixture in Die-cast EN AB-47100 aluminium (low copper content) housing with high corrosion resistance. Stone wash surface treatment prior to painting process. A4 grade Stainless Steel screws with 2,5-3% molybdenum content which increases the resistance against corrosion. Silicone gaskets. This luminaire has been manufactured with hand crafted procedures, therefore small imperfections, subsidence of the concrete surface, actual cracks and future, colour ripples and variations over time, are deliberately present and they are a feature of the concrete luminaire, proving the hand-made manufacturing procedure. Mechanical resistance IK 10
      LIGHTING PERFORMANCE
      Toughened glass diffuser. LOR -- WIRING
      Supplied with a pre-wired 3,0m H05RN-F cable. Isolation: CLASS I . Available colours: CONCRETE (cod.35). Weight: 1.82 Kg Glow Wire test: --
      L.E.D circuit included.
      CONCRETE WALL REGISTERED DESIGN
      This luminaire contains built-in LED modules. In case of damage or malfunction please contact the manufacturer to receive additional instructions on how to replace and relative spare parts to order. The LED modules cannot be handled in the luminaire by the end user.
      LED circuit boards are engineered accordingly to actual Lumen Maintenance regulation (LM80) and Technical Memorandum (TM21) where uniformity and quality of light is 50.000 hours referred to L70  B20 Ta 25°C.Lifecycle refers to LED circuit boards only, all others components of the luminaire are excluded.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаCONCRETE_WALL
    • Тип продукцииStep light
    • Группа продукцииCONCRETE WALL
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2015-11-05
    • Номер версии4
    • Высота (мм)155
    • Ширина (мм)290
    • Глубина (мм)58
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалБетон
    • Вспомогательный материалАлюминий
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Наружное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Название по ССКПУ ООНLighting Fixtures and Accessories
    • Код ССКПУ ООН3911
    • Код Uniclass 2015EF_70_80
    • Описание Uniclass 2015Lighting
    • Код CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID5020
    • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    3.8 из 5 звезд 3.8 (12)
    5.0 из 5 звезд 5.0 (7)
    3.8 из 5 звезд 3.8 (5)
    4.2 из 5 звезд 4.2 (10)