Опубликуйте свои продукты
Flower
Flower
Flower
Flower
Flower
Flower
Flower
Flower
Flower
    Simes

    Flower


    Flower - регулируемый микропрожектор, особенное внимание при разработке было уделено пропорциям, позволяющим светильнику «визуально исчезать» после установки. Доступен в двух размерах, маленький и крошечный, Flower можно установить на стену или на опору, также предлагается версия с кронштейном, и модель для  установки в грунт, с наконечником. Чистый дизайн, без видимых винтов и оптическая система для улучшения визуального комфорта и уменьшения бликов. Драйвер устанавливается отдельно.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаFLOWER-WITH-GROUND-STAKE
    • Тип продукцииProjectors
    • Группа продукцииFLOWER
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-07-17
    • Номер версии1
    • Высота (мм)550
    • Ширина (мм)90
    • Глубина (мм)35
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    • Масса нетто (кг)2
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Наружное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Название по ССКПУ ООНLighting Fixtures and Accessories
    • Код ССКПУ ООН3911
    • Код Uniclass 2015EF_70_80
    • Описание Uniclass 2015Lighting
    • Код CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID5020
    • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    4.7 из 5 звезд 4.7 (9)
    3.7 из 5 звезд 3.7 (13)
    4.3 из 5 звезд 4.3 (11)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (76)
    3.8 из 5 звезд 3.8 (8)