Опубликуйте свои продукты
Ghost For Insulation Panel
Ghost For Insulation Panel
Ghost For Insulation Panel
Ghost For Insulation Panel
Ghost For Insulation Panel
Ghost For Insulation Panel
Ghost For Insulation Panel
Ghost For Insulation Panel
    Simes

    Ghost For Insulation Panel

    Светильник Ghost родился из простой, но революционной идеи, которая благодаря тщательному проектированию обрела реальное воплощение: создать полость из бетона, которая светится изнутри, без какого либо корпуса, что делет свет единственным и центральным игроком в архитектурном решении. Изначально это концепция задумывалась для заливки бетонных ниш на этапе строительства; сегодня она дополнена версиями для множества строительных материалов: изоляционных панелей, кирпичных стен, стен из цементных растворов и других пластичных материалов.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаGHOST-FOR-INSULATION-PANEL
    • Тип продукцииStep light
    • Группа продукцииGHOST FOR INSULATION PANEL
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации1918-05-14
    • Номер версии2
    Связанные
    • Основной материалБетон
    • Вспомогательный материалАлюминий
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Наружное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Название по ССКПУ ООНLighting Fixtures and Accessories
    • Код ССКПУ ООН3911
    • Код Uniclass 2015EF_70_80
    • Описание Uniclass 2015Lighting
    • Код CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID5020
    • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    3.8 из 5 звезд 3.8 (12)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (7)
    4.2 из 5 звезд 4.2 (10)