Опубликуйте свои продукты
Pocket
Pocket
Pocket
Pocket
Pocket
Pocket
Pocket
Pocket
Pocket
Pocket
    Simes

    Pocket

    4.9 из 5 звезд4.9(7 отзывы)

    Pocket - тонкий настенный светильник, с двойным светораспредением,  создающим эффектные световые узоры на поверхности стены. Светильник устанавливается через зажимную систему и специальное основание, крепящееся на стену, что обеспечивает удобство установки. Все семейство отличается чистыми и округлыми линиями без видимых винтов, что подчеркивает элегантный, но сдержанный дизайн. Доступен в двух размерах.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаPOCKET
    • Тип продукцииApplique
    • Группа продукцииPOCKET
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-07-17
    • Номер версии1
    • Высота (мм)160
    • Ширина (мм)160
    • Глубина (мм)48
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    • Масса нетто (кг)0.5
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Наружное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Название по ССКПУ ООНLighting Fixtures and Accessories
    • Код ССКПУ ООН3911
    • Код Uniclass 2015EF_70_80
    • Описание Uniclass 2015Lighting
    • Код CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID5020
    • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    4.1 из 5 звезд 4.1 (8)
    4.7 из 5 звезд 4.7 (9)
    3.7 из 5 звезд 3.7 (13)
    5.0 из 5 звезд 5.0 (7)