Опубликуйте свои продукты
Pool Spot
Pool Spot
Pool Spot
Pool Spot
Pool Spot
Pool Spot
    Simes

    Pool Spot

    4.4 из 5 звезд4.4(7 отзывы)
    Прожектор для подводного применения, подходящий для использования в пресной воде, дополняет линейку Pool, специально разработанную для декоративной подсветки фонтанов, водопадов и т.п. В наличии монохромные модели и модели RGBW, POOL SPOT подсвечивает воду и создает декоративные эффекты.
    Cпецификация
    • With 6 leds white 6000K CRI70 1670lm

      Rated luminaire luminous flux 891lm

      Rated input power 20W 24V

      Requires remote power supply 230V/24V d.c

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаPOOL-SPOT
    • Тип продукцииUnderwater
    • Группа продукцииPOOL SPOT
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации1918-06-01
    • Номер версии3
    • Высота (мм)220
    • Ширина (мм)150
    • Глубина (мм)115
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Вспомогательный материалПластик
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    • Масса нетто (кг)3
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Наружное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Название по ССКПУ ООНLighting Fixtures and Accessories
    • Код ССКПУ ООН3911
    • Код Uniclass 2015EF_70_80
    • Описание Uniclass 2015Lighting
    • Код CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID5020
    • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    4.7 из 5 звезд 4.7 (9)
    4.2 из 5 звезд 4.2 (10)
    5.0 из 5 звезд 5.0 (7)