Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies

Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies.

;

Shape

Уникальная ссылка: SHAPE
Брэнд: Simes
Тип продукции: Wall effect
Группа продукции: SHAPE
Ширина (мм): 150
Высота (мм): 90
Глубина (мм): 40
Дата публикации: 2015-11-05
Номер версии: 3
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (5)
SHAPE creates uniform light on the outer edge of windows producing charming light effects on residential, public, historical and artistic façades. Greatest miniaturization, huge versatility and high performances are the typical characteristics of this product which is able to enlighten even wide openings with a minimum energy consumption and its high functionality level. The light fitting uses only one LED and its inclination can be easily adjusted according to the different slopes of window sills keeping in this way its capacity to create attractive light scenes.


Основной материал: Aluminium
Вспомогательный материал: Glass
Разработано в: Italy
Страна-производитель: Italy

Категория BIMobject: Освещение - Наружное оборудование
Классификация IFC: Light Fixture
Название по ССКПУ ООН: Lighting Fixtures and Accessories
Код ССКПУ ООН: 3911
Uniclass 1.4 Код: JY73
Uniclass 1.4 Описание: Luminaires and lamps
Uniclass 2.0 Код: PR-49
Uniclass 2.0 Описание: Luminaires And Lamps
Uniclass 2015 Код: EF_70_80
Uniclass 2015 Описание: Lighting
NBS Reference Код: 49
NBS Reference Описание: Luminaires And Lamps
CSI MasterFormat 2014 Code: 26 56 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Exterior Lighting
Номер OmniClass: 23-35 47 11
Наименование OmniClass: Lighting Fixtures
CSI UniFormat II Code: D5020
CSI UniFormat II Title: Lighting & Branch Wiring
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
Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands