Опубликуйте свои продукты
Spillo
Spillo
Spillo
Spillo
Spillo
Spillo
Spillo
Spillo
Spillo
    Simes

    Spillo

    Spillo разработан как удобное и быстрое решение часто возникающей задачи создания света в определенном направлении. Spillo - поворотный светильник, который можно повернуть  на 350 ° в зависимости от контекста и проекта. Светильник можно вращать вокруг своей оси, создавая различные эффекты: прямой, отраженный, а также настенный свет. Доступнен в различных версиях: одинарный, двойной или наклонный. Spillo может быть установлен на стене или потолке, и с помощью фиксирующего основания, что также позволяет регулировать его положение под разными углами. Регулируемая версия столбика ( болларда)  позволяте выбрать область или объект для освещения. Благодаря минималистичному дизайну и отсутствию видимых винтов, Spillo не изменяет архитектурный баланс, а наоборот, исчезает в нем, усиливая его с помощью света.

    Cпецификация
    • GROUND STAKE

      SPILLO BOLLARD 90°

      S.1711W

      module LED 3000K 24Vdc DIMMABLE PWM

      Rated module luminous flux:: 1120lm

      Rated luminaire luminous flux: : 429lm

      Rated module power: : 8.4W

      Rated luminaire power: : 9.6W

      Luminaire efficacy: : 45lm/W

      Voltage (DC):

      See the SIMES power supply accessories list on the following pages: 24Vdc

      Dimmable: : PWM

      Electrical insulation class: : III

      Protection class IP: : IP65

      Mechanical resistance: : IK07

      CE

      LUMINAIRE TYPE

      Wall mounted luminaire. Bollard fitting ( bollard version ). IP rating IP 65

      MATERIAL CHARACTERISTICS

      Aluminium die cast housing in EN AB-47100 (low copper content) with high resistance against corrosion. Extruded EN AW-6060 aluminium structure (bollard version) with high corrosion resistance. Stone wash surface treatment prior to painting process. A4 grade Stainless Steel screws with 2,5-3% molybdenum content which increases the resistance against corrosion. Silicone gaskets. Painting Process : 3 Step Process

      1) Surface treatment with BONDERITE. A heavy metal free chemical surface treatment containing ceramic nano particles giving a cohesive, inorganic and highly dense protective coating. 2) PRE POLYMERIZATION a process of introducing an epoxy primer with excellent characteristics to the paint which also offers very high resistance to oxidation due to its Zinc content. 3) POLYMERIZATION a process with the application of polyester powder with high resistance against UV rays and harsh weather conditions. Resistance test protection for Marine applications for 1200h. Mechanical resistance IK 07

      LIGHTING PERFORMANCE

      Toughened glass diffuser 4mm thick. LOR --. Spillo was thought as an adjustable fixture that can be oriented at 350° depending on the context and project application. The luminaire can be rotated on its axis giving different effects: direct, indirect and also wall washer. Colour rendering index CRI 90, Colour stability step 3.

      INSTALLATION AND MAINTENANCE

      Garden mounted fixtures are to be installed and used with the ground stake accessory or cemented root flange. These cannot be installed directly to the ground or cement bases without the relative accessories because the contact between the two different materials may lead to an accelerated process of oxidation of the fixture. The wiring of the fixtures must strictly respect the specifications. Where not provided by the fixture loop in /out or through wiring will cause infiltration of humidity and if in contact with the cables this may lead to an accelerated process of oxidation.

      WIRING

      Luminaire supplied with 5m (4m Bollard) of bipolar flat cable. Isolation: CLASS III . Available colours: Burnished bronze (cod.20), Anthracite grey (cod.24). Weight: 1.9877 Kg Glow Wire test: --

      LED module included

      SPILLO REGISTERED DESIGN

      This luminaire contains built-in LED modules. In case of damage or malfunction please contact the manufacturer to receive additional instructions on how to replace and relative spare parts to order. The LED modules cannot be handled in the luminaire by the end user.This product contains a light source of energy efficiency class (EPREL - European Product Registry for Energy Labelling): F.

      LED modules are engineered accordingly to the existing regulations of Lumen Maintenance (LM80) and Technical Memorandum (TM21), where uniformity and quality of the light is 70,000 hours referred to L80 B10 Ta 25 ° C (50,000 hours referable to L80 B10 Ta 40°C). Lifespan of the luminaire min. 70.000 hours Ta 25°C, min. 50,000 hours at 40°C. Performance Ambient temperature Tq 25°C. Operating ambient temperature range is from -20°C to +50°C. Storage temperature range from -20°C to +60°C.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаSPILLO-BOLLARD
    • Тип продукцииBollard
    • Группа продукцииSPILLO BOLLARD
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-07-17
    • Номер версии1
    • Высота (мм)600
    • Ширина (мм)245
    • Глубина (мм)70
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    • Масса нетто (кг)1
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Наружное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Название по ССКПУ ООНLighting Fixtures and Accessories
    • Код ССКПУ ООН3911
    • Код Uniclass 2015EF_70_80
    • Описание Uniclass 2015Lighting
    • Код CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID5020
    • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    3.8 из 5 звезд 3.8 (12)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (7)
    4.2 из 5 звезд 4.2 (10)