Опубликуйте свои продукты
Très jolie
Très jolie
Très jolie
Très jolie
Très jolie
    Simes

    Très jolie

    Très jolie - семейство, включающее в себя небольшой столбик, настенный и настольный светильник. Настольная версия предлагается в двух вариантах питания : 230 В или от автономной батареи.  Très jolie разработан для внутренних и открытых пространствах жилых помещений и благодаря сбалансированному и элегантному дизайну гармонично вписывается в  окружающую архитектуру и ландшафт. Превосходный визуальный комфорт достигается за счет простых форм: его особый конический элемент улавливает свет и создает мягкие светящиеся нюансы. Отдельно стоящий настольный светильник представляет собой беспроводное решение, для временного освещения, особенно в тех случаях, когда нет возможности подлючить электропитание. Версия с Tunable White - возможность изменения цветовой температуры от 3000 K до более теплой 2200 K.

    Cпецификация
    • WALL MOUNTED

      TRÈS JOLIE APPLIQUE

      S.2500W

      module LED 3000K 220-240Vac ON-OFF

      Rated module luminous flux:: 1146lm

      Rated luminaire luminous flux: : 688lm

      Rated module power: : 8.1W

      Rated luminaire power: : 10.2W

      Luminaire efficacy: : 67lm/W

      Voltage (AC): : 220-240Vac

      Frequency (AC): : 50/60Hz

      Voltage (DC): : 176-264Vdc

      Dimmable: : NOT DIMMABLE (ON-OFF)

      (DALI2; PUSH available with surcharge)

      Electrical insulation class: : II

      Protection class IP: : IP65

      Mechanical resistance: : IK07

      CE

      SPECIAL VERSION ON REQUEST: this Luminaires can be supplied with a surcharge in class III (without power supply). Requires working remote power supply in costant current at 250mA Vfmin=30.8Vdc Vfmax=36.3Vdc.

      Example SIMES compatible power supplies (check the complete list of the drivers on the catalogue):

      Art. S.2438 POWER SUPPLY 230V/250mA-700mA 20W o 230Vac/24Vdc 16W 240Hz DALI DIMMABLE IN BOX IP67

      Art. S.3426 POWER SUPPLY DALI MULTI-POWER 230V/250mA-700mA o 230V/24V 16W 240Hz IP20

      NB: Use 1 Power Supply for each Luminaires

      LUMINAIRE TYPE

      Wall mounted luminaire. Bollard fitting ( bollard version ).IP rating IP 65

      MATERIAL CHARACTERISTICS

      Aluminium die cast housing in EN AB-47100 (low copper content) with high resistance against corrosion. Extruded EN AW-6060 aluminium structure (bollard version) with high corrosion resistance. Stone wash surface treatment prior to painting process. A4 grade Stainless Steel screws with 2,5-3% molybdenum content which increases the resistance against corrosion. Silicone gaskets. Painting Process : 3 Step Process

      1) Surface treatment with BONDERITE. A heavy metal free chemical surface treatment containing ceramic nano particles giving a cohesive, inorganic and highly dense protective coating. 2) PRE POLYMERIZATION a process of introducing an epoxy primer with excellent characteristics to the paint which also offers very high resistance to oxidation due to its Zinc content. 3) POLYMERIZATION a process with the application of polyester powder with high resistance against UV rays and harsh weather conditions. Resistance test protection for Marine applications for 1200h. Mechanical resistance IK 07

      LIGHTING PERFORMANCE

      Micro etched prismatic glass diffuser. LOR --. Colour rendering index CRI 90, Colour stability step 3.

      INSTALLATION AND MAINTENANCE

      Garden mounted fixtures are to be installed and used with the ground stake accessory or cemented root flange. These cannot be installed directly to the ground or cement bases without the relative accessories because the contact between the two different materials may lead to an accelerated process of oxidation of the fixture. The wiring of the fixtures must strictly respect the specifications. Where not provided by the fixture loop in /out or through wiring will cause infiltration of humidity and if in contact with the cables this may lead to an accelerated process of oxidation.

      WIRING

      Luminaire supplied with 5m (4m Bollard) of cable. Isolation: CLASS II . Available colours: White (cod.01), Black (cod.09), Anthracite grey (cod.24). Weight: 1.3872 Kg Glow Wire test: --

      LED module included

      TRÈS JOLIE REGISTERED DESIGN

      This luminaire contains built-in LED modules. In case of damage or malfunction please contact the manufacturer to receive additional instructions on how to replace and relative spare parts to order. The LED modules cannot be handled in the luminaire by the end user.This product contains a light source of energy efficiency class (EPREL - European Product Registry for Energy Labelling): E.

      LED modules are engineered accordingly to the existing regulations of Lumen Maintenance (LM80) and Technical Memorandum (TM21), where uniformity and quality of the light is 70,000 hours referred to L80 B10 Ta 25 ° C (50,000 hours referable to L80 B10 Ta 40°C). Lifespan of the luminaire min. 70.000 hours Ta 25°C, min. 50,000 hours at 40°C. Performance Ambient temperature Tq 25°C. Operating ambient temperature range is from -20°C to +50°C. Storage temperature range from -20°C to +60°C.

      ELECTRONIC EQUIPMENT SENSITIVE TO OVERVOLTAGE.We recommend installing surge protection devices "SPD" in the electrical system. Protection devices prevent the intensity of these phenomena’s, protecting the appliances from the risk of being damaged and extending the lifespan. Outdoor luminaires are subject to all types of permanent, temporary, or transient electrical disturbances. Such disturbances can create permanent damage or failure affecting its performance and durability. The surge protection device (supplied by SIMES) is utilized to limit the destructive effect of these phenomena. We suggest that each luminaire must be connected to one protection device at not more than 10m away. For correct coordination of the protections, a surge protection device must also be provided inside the electrical panel of the system (the selection of this device must be carried out from the electrical designer and is not supplied by SIMES).

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаTRES-JOLIE-APPLIQUE
    • Тип продукцииApplique
    • Группа продукцииTRES JOLIE
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-07-17
    • Номер версии1
    • Высота (мм)110
    • Ширина (мм)110
    • Глубина (мм)80
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    • Масса нетто (кг)0.8
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Наружное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Название по ССКПУ ООНLighting Fixtures and Accessories
    • Код ССКПУ ООН3911
    • Код Uniclass 2015EF_70_80
    • Описание Uniclass 2015Lighting
    • Код CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID5020
    • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    4.7 из 5 звезд 4.7 (9)
    4.2 из 5 звезд 4.2 (10)
    5.0 из 5 звезд 5.0 (7)