Опубликуйте свои продукты
Fireproof and Acoustic Ceiling - SINIAT Prégymétal with Bio-sourced Insulation BIOFIB
Fireproof and Acoustic Ceiling - SINIAT Prégymétal with Bio-sourced Insulation BIOFIB
Fireproof and Acoustic Ceiling - SINIAT Prégymétal with Bio-sourced Insulation BIOFIB
    Siniat France

    Fireproof and Acoustic Ceiling - SINIAT Prégymétal with Bio-sourced Insulation BIOFIB

    Fireproof and acoustic ceiling consisting of a plasterboard and biosourced insulation

    Cпецификация
    • SINIAT FRANCE has developed the ACTIVE CAPT'AIR® TECHNOLOGY to IMPROVE THE QUALITY OF INDOOR AIR, AN EFFICIENCY PROVIDED BY 4 YEARS OF STUDY. The patented CAPT'AIR technology to improve indoor air quality is the result of SINIAT FRANCE research. In order to test its effectiveness, Siniat conducted 3 studies between 2013 and 2017. 

      BIOFIB' insulations are manufactured with 100% NATURAL, NON-IRRITANT FIBRES WITHOUT ANY VOC EMISSIONS FOR IRREPROACHABLE INTERIOR AIR QUALITY, as evidenced by the A+ labelling of these products. The use of BIOFIB' products is easy and above all safe for installers who can work without taking any particular precautions. 

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаFR_CL_FIREPROOF_BIO_INSUL
    • Тип продукцииPartitions & Interior walls
    • Группа продукцииsolutions plaques de plâtre avec isolant biosourcé certifiées résistantes au feu
    • ТипСборка (несколько объектов)
    • Дата публикации2020-09-08
    • Номер версии2
    Связанные
    • Основной материалСтроительный гипс
    • Вспомогательный материалИзоляция
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Потолок
    • Классификация IFCПотолок
    • Название по ССКПУ ООНGypsum board
    • Код ССКПУ ООН30161509
    • Код Uniclass 2015Ss_30_25
    • Описание Uniclass 2015Ceiling and soffit systems
    • Код CSI MasterFormat 201409 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Ceilings
    • Номер OmniClass23-15 19 15 13
    • Наименование OmniClassCeiling Panels
    • Код CSI UniFormat IIC3030
    • Заголовок CSI UniFormat IICeiling Finishes