Опубликуйте свои продукты
Boxer easy-chair
Skandiform
Архив

Boxer easy-chair

Easy-chair. Chassis in chromium or silver lacquered metal. Boxer table is the perfect partner. Designer: Claesson Koivisto Rune "The name Boxer originates from the similarity with the Boxer dog. Looked at from the side it has the same springiness in its profile. And not to forget, both the easy-chair and armchair are extremely comfortable."
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаF-288
  • Тип продукцииEasy-chairs-sofas
  • Группа продукцииBoxer
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2011-12-20
  • Номер версии1
  • Высота (мм)730
  • Ширина (мм)780
  • Глубина (мм)800
Ссылки
Связанные
  • Основной материалТкань
  • Вспомогательный материалХром
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
  • Масса нетто (кг)25
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Мягкие кресла
  • Классификация IFCМебель
  • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
  • Код ССКПУ ООН56

Похожие продукты

4.6 из 5 звезд 4.6 (39)
4.7 из 5 звезд 4.7 (28)
5.0 из 5 звезд 5.0 (14)
4.8 из 5 звезд 4.8 (20)
3.8 из 5 звезд 3.8 (8)