Опубликуйте свои продукты
ECObubble
ECObubble
ECObubble
ECObubble
    Slalom

    ECObubble

    ECOround is a thermoformed panel with a strong geometric character. It is a particular scenic element, which can enhance its retro flavour according to the colour choice of the wide palette, but it can also become a lunar element of abstract landscapes. Available in two different versions, ECOround absorbs reverberation by porosity or membrane to ensure effective performance depending on the function of the space. Particularly suitable for retrofitting, it can be used in already existing false-ceilings in order to redesign new areas. ECOround has a harmonious shape even if it is applied to the wall, where it highlights three-dimensionality.

    Cпецификация
    • Sound absorption: Alpha W 0,75 | NRC 0,85 [Uni En Iso 11654]

      Fire Reaction: B-s2, d0 [EN 13501-1:2019] | Class A [ASTM 84]

      Green Labels: Greenguard, Greenguard gold, VOC, HPD

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаECObubble
    • Тип продукцииThermobonded sound-absorbing panels
    • Группа продукцииWall&Ceiling panels
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-03-17
    • Номер версии1
    • Высота (мм)560
    • Ширина (мм)560
    • Глубина (мм)50
    Связанные
    • Основной материалСложный полиэфир
    • Вспомогательный материалТкань
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    • Масса нетто (кг)1
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Акустика
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Номер OmniClass23-15 15 29
    • Наименование OmniClassAcoustical Wall Finishes

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Северная Америка Африка Южная Америка