Опубликуйте свои продукты
ECOrange FLAT_WALL&CEILING
ECOrange FLAT_WALL&CEILING
ECOrange FLAT_WALL&CEILING
ECOrange FLAT_WALL&CEILING
ECOrange FLAT_WALL&CEILING
ECOrange FLAT_WALL&CEILING
ECOrange FLAT_WALL&CEILING
    Slalom

    ECOrange FLAT_WALL&CEILING

    Flat is a system that takes advantage of the sound-preventing property of the material in order to create different kind of applications, from baffles to accessories. At complete disposal of the designer, flat takes on various shapes and dimensions.
    Cпецификация
    • Sound absorption: Alpha W 0,35 | NRC 0,40 [Uni En Iso 11654]

      Fire Reaction: B-s2, d0 [EN 13501-1:2019] | Class A [ASTM 84]

      Green Labels: Greenguard, Greenguard gold, VOC, HP

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаECOrange_FLAT_WALL_CEILING
    • Тип продукцииThermobonded sound-absorbing panels
    • Группа продукцииWall&Ceiling coverings
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-03-17
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалСложный полиэфир
    • Вспомогательный материалТкань
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Акустические панели и принадлежности
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Номер OmniClass23-15 15 29
    • Наименование OmniClassAcoustical Wall Finishes

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Северная Америка Африка Южная Америка