Опубликуйте свои продукты
ECOrange U
ECOrange U
ECOrange U
ECOrange U
ECOrange U
ECOrange U
ECOrange U
ECOrange U
ECOrange U
    Slalom

    ECOrange U

    ECOrange U stands out for its elegance and its modernity. The density and rhythm of its vertical lines not only create acoustic comfort but give each space a note of uniqueness, elegance, and topicality. The name derives from the section, which gives it its ribbed appearance.

    Cпецификация
    • Sound absorption ECOrange U: Alpha W 0,25 | NRC 0,38 [Uni En Iso 11654]

      With the addition of a polyester fibre mat on the back, acoustic performance can be increased:

      Sound absorption ECOrange U + 20mm: Alpha W 0,75 | NRC 0,78 [Uni En Iso 11654]

      Sound absorption ECOrange U + 40mm: Alpha W 0,95 | NRC 0,90 [Uni En Iso 11654]

      Fire Reaction: B-s2, d0 [EN 13501-1:2019] | Class A [ASTM 84]

      Green Labels: Greenguard, Greenguard gold, VOC, HP

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаECOrange_U
    • Тип продукцииThermobonded sound-absorbing panels
    • Группа продукцииWall&Ceiling coverings
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-03-17
    • Номер версии1
    • Высота (мм)2800
    • Ширина (мм)1325
    • Глубина (мм)12
    Связанные
    • Основной материалСложный полиэфир
    • Вспомогательный материалТкань
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    • Масса нетто (кг)11
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Акустические панели и принадлежности
    • Классификация IFCСтроительный элемент
    • Номер OmniClass23-15 15 29
    • Наименование OmniClassAcoustical Wall Finishes

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Северная Америка Африка Южная Америка